ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

25mmx3.0m マジックストラップ(赤)

25mmx3.0m マジックストラップ(赤) EA944MA-5
通常単価(税別)
1,918円
税込単価
2,110円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ベルトサイズ…25(W)mm×3(L)m・専用カン5個入り・スポーツ用品から家庭の小物ま...

詳細を確認

型番:

EA944MA-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA944MA-5の仕様・寸法情報

ベルトサイズ
25(W)mm×3(L)m
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA944MA-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,918円
( 2,110円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベルトサイズ…25(W)mm×3(L)m
・専用カン5個入り
・スポーツ用品から家庭の小物まで。専用カン付でお好きな長さに切って自由自在にお使い下さい。
・JAN:4518340105461

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mmx3.0m マジックストラップ(赤)の型番EA944MA-5のページです。 型番EA944MA-5に関する仕様情報を記載しております。
25mmx3.0m マジックストラップ(赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mmx3.0m マジックストラップ(赤)
25mmx1.1m マジックストラップ(簡易結束/青)
3.0m マジックバンド・両面(超薄型)
マジックテープ マジックストラップ
マジックストラップ(強力結束)
デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m
メーカーエスコエスコエスコユタカメイクエスコスリーエムジャパン
通常価格1,918円760円641円 -718円 -209円 -3,178円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目〜1日目〜1日目
ベルトサイズ25(W)mm×3(L)m25(W)mm×1.1(L)m----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました