ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

30m マジックバンド・両面

通常単価(税別)
9,569円
税込単価
10,526円
通常出荷日:3日目

フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます

型番:

EA944MA-239
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA944MA-239の仕様・寸法情報

材質
ポリエステル
色
OD
厚み
4mm
幅
40mm
長さ
30m
商品詳細種別
40mmx30m

型番リスト

表示件数
型番
EA944MA-239

色

幅

商品詳細種別

最小発注数量
OD
40mm
40mmx30m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,569円
( 10,526円 )
3日目

詳細情報

基本情報

フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30m マジックバンド・両面の型番EA944MA-239のページです。 型番EA944MA-239に関する仕様情報を記載しております。
30m マジックバンド・両面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30m マジックバンド・両面
1.5m マジックバンド・両面
3.0m マジックバンド・両面(超薄型)
2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色)
2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)
5m 片面ファスナー(オスメスセット)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,569円590円 -641円 -966円 -1,222円1,988円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目2日目〜
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルナイロン
厚み4mm4mm2mm---
長さ30m--2m2m5m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました