17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色)

2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色)
通常単価(税別)
966円~1,479円
税込単価
1,063円~1,627円
通常出荷日:3日目

耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅

商品詳細種別

最小発注数量
25mm
25mmx
1個
50mm
50mmx
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
966円
( 1,063円 )
3日目
1,479円
( 1,627円 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色)
2m マジックテープ雄・雌セット(アイロン接着/OD色)
25x200mm マジックテープ(縫製用)
20x250mm マジックテープ(縫製用)
5m 片面ファスナー(オスメスセット)
30m マジックバンド・両面
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格966円-1,222円462円462円1,988円 -9,569円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目2日目〜3日目
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルナイロンポリエステル
長さ2m2m--5m30m
詳細1縫製用アイロン接着用縫製用縫製用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト