17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

25x200mm マジックテープ(縫製用)

25x200mm マジックテープ(縫製用)
通常単価(税別)
462円
税込単価
508円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
白
1個
黒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462円
( 508円 )
3日目
462円
( 508円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25x200mm マジックテープ(縫製用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25x200mm マジックテープ(縫製用)
20x250mm マジックテープ(縫製用)
φ22mm マジックテープ・丸(粘着剤付)
150mm マジロック・強力型(粘着付)
25x150mm マジックテープ(粘着付)
2m マジックテープ雄・雌セット(縫製用/OD色)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格462円462円462円547円466円966円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ25mm×200mm20mm×250mmφ22mm-25mm×150mm-
材質ポリエステルポリエステルポリエステル面ファスナー:ポリエステル粘着剤:合成ゴム系-ポリエステル
詳細1縫製用縫製用1シート4組入り強力固定タイプ-縫製用
商品詳細種別25x200mm 20x250mm φ22mm 25x150mm 25x150mm -

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト