17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

1.5m マジックバンド・両面

1.5m マジックバンド・両面
通常単価(税別)
590円~675円
税込単価
649円~743円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

幅

商品詳細種別

最小発注数量
黒
10mm
10mmx1.5m
1個
黒
20mm
20mmx1.5m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590円
( 649円 )
3日目
675円
( 743円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.5m マジックバンド・両面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5m マジックバンド・両面
3.0m マジックバンド・両面(超薄型)
30m マジックバンド・両面
25mm カムバックル(5個)
20mm カムバックル(5個)
25mm カムバックル/黒(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格590円-641円 -9,569円1,394円664円1,503円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
全長1.5m3m-41mm35mm42mm
材質ポリエステルポリエステルポリエステル亜鉛ダイキャスト亜鉛合金亜鉛ダイキャスト
厚み4mm2mm4mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト