17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性 万能プライマー(クリアー)

通常単価(税別)
14,690
税込単価
16,159
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・一切ペーパー砥ぎをせず、塗料の強力な密着が得られます・密着の悪い溶融亜鉛メッキなどの金属から...

詳細を確認
  • カラー
    クリアー
  • 詳細1
    油性タイプ
  • 詳細2
    F☆☆☆☆取得
  • 乾燥時間
    夏期:約20~30分冬期:約1~2時間

型番:

EA942DN-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番内容量
EA942DN-11420ml(エアゾールタイプ)
EA942DN-123.7L
  • 乾燥時間:夏期…約20~30分/冬期…約1~2時間

EA942DN-12の仕様・寸法情報

カラー
クリアー
詳細1
油性タイプ
詳細2
F☆☆☆☆取得
乾燥時間
夏期:約20~30分冬期:約1~2時間
商品詳細種別
3.7L
内容量
3.7L
内容量
3.7L
-
-

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • 内容量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA942DN-12

商品詳細種別

内容量

内容量

最小発注数量
3.7L
3.7L
3.7L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,690
( 16,159 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一切ペーパー砥ぎをせず、塗料の強力な密着が得られます
・密着の悪い溶融亜鉛メッキなどの金属から、PPなどの樹脂面まで、幅広い素材に対応できます
・クロムなど有害重金属類は一切使用しておりません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性 万能プライマー(クリアー)の型番EA942DN-12のページです。 型番EA942DN-12に関する仕様情報を記載しております。
油性 万能プライマー(クリアー)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
機械塗装下地
4
満足度:4.0
機械の修繕時に塗料の乗りが悪い時に使用しています。 しっかりと塗料が乗り良い商品だと思います。
1人が参考にしています。
塗装の下地
4
満足度:4.0
スプリングに塗装する必要があり、スプリングという特性上塗料が剝がれやすいと思いミッチャクロンを塗布してから上塗り塗装をし...もっと読む
0人が参考にしています。
塗装の下塗り剤に使用
4
満足度:4.0
鉄板の下塗りに使用しています。明らかに塗装の密着性が良くなります。スプレー式はすぐに無くなるのが難点かも知れません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性 万能プライマー(クリアー)
1.0kg 滑り止めコート剤
400ml 万能プライマー
264ml プライマー
1.6L 下塗り剤(油性塗料)
固形マーカー(建築用/ホルダー付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,6904,6591,7504,1502,963400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
カラークリアー--クリアー--
詳細1油性タイプ-----
詳細2F☆☆☆☆取得-----
乾燥時間夏期:約20~30分冬期:約1~2時間約45分(20℃)、約1.5時間(冬期)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました