ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)

通常単価(税別)
4,062円
税込単価
4,468円
通常出荷日:3日目

お手持ちの照明(白熱灯)を差し込むだけで簡単に明るさの調整ができます。【商品仕様】・白熱灯専用(5/2...

詳細を確認

型番:

EA940CB-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA940CB-22の仕様・寸法情報

コード長
プラグ側:2m、コンセント側:0.6m
電源
AC100V(50/60Hz)

型番リスト

表示件数
型番
EA940CB-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,062円
( 4,468円 )
3日目

詳細情報

基本情報

お手持ちの照明(白熱灯)を差し込むだけで簡単に明るさの調整ができます。
【商品仕様】
・白熱灯専用(5/200Wまで)
・無段階調光式
・電源…AC100V(50/60Hz)
・コード長…プラグ側:2m、コンセント側:0.6m
・JAN:4548745568721

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)の型番EA940CB-22のページです。 型番EA940CB-22に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
抵抗負荷の出力調整
3
満足度:3.0
ヒーターの温度制御に使用しています。スイッチがオンと強、弱の切り替えしかできなかったものが、無段階での調整が可能なので便...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)
AC125V/15A フットスイッチ(2mコード付)
AC125V/15A×5m タップ(4口・マグネット付)
AC125V/15A×3m 延長コード(雷サージ・ブレーカー付)
AC440V/40A/5m 延長コード(フォークリフト充電用)
AC125V/15Ax 5m タップ(7口・ヌケドメ・マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,062円2,849円3,699円1,377円25,935円4,360円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目1日目3日目
コード長プラグ側:2m、コンセント側:0.6m2m5.0m3m5m5.0m
電源AC100V(50/60Hz)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました