17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)

通常単価(税別)
2,533円
税込単価
2,786円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・中粘度・ゴム用・内容量…12g・使用温度…-55/140℃・液…黒・シアノアクリレート系...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 色
    黒
  • 使用温度範囲
    -55~140℃
  • 完全硬化時間
    24時間
  • 内容量
    12g
  • 可使時間
    アルミニウム:5~10秒、ゴム:5~10秒、プラスチック:30~120秒
  • せん断強度
    スチール:22N/mm2、アルミニウム:18N/mm2、硬質PVC:14N/mm2、ABS樹脂:11N/mm2、ポリカーボネート:13N/mm2、ニトリルゴム:8N/mm2

型番:

EA936WE-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番仕様タイプ成分内容量使用温度範囲色硬化時間
EA936WE-8中粘度ペンタイプシアノアクリレート系12g-55~140℃黒金属: 40~50秒、
ゴム: 5~10秒、
プラスチック: 5~10秒

EA936WE-8の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
色
黒
使用温度範囲
-55~140℃
完全硬化時間
24時間
内容量
12g
可使時間
アルミニウム:5~10秒、ゴム:5~10秒、プラスチック:30~120秒
せん断強度
スチール:22N/mm2、アルミニウム:18N/mm2、硬質PVC:14N/mm2、ABS樹脂:11N/mm2、ポリカーボネート:13N/mm2、ニトリルゴム:8N/mm2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA936WE-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,533円
( 2,786円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中粘度
・ゴム用
・内容量…12g
・使用温度…-55/140℃
・液…黒
・シアノアクリレート系
・厚めのゴムや多孔質のゴム、プラスチック、金属とプラスチックの異種接着に。
・JAN:4518340534544

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)の型番EA936WE-8のページです。 型番EA936WE-8に関する仕様情報を記載しております。
12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)
20g 瞬間接着剤
2.0g 瞬間接着剤(スティック)
0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)
20g 瞬間接着剤(ジェル型)
20g 瞬間接着剤(強力)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,533円2,306円 -931円931円2,800円1,331円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤-瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
色黒-透明透明その他透明
使用温度範囲-55~140℃-10~35℃10~35℃-40~100℃常温
完全硬化時間24時間-----
内容量12g20g2g0.5g×420g20g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました