ファクトリーサプライ用品技術窓口

4g 瞬間接着剤(刷毛付)

通常単価(税別)
1,231円
税込単価
1,354円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・金属・ゴム・硬質プラスチック・刷毛付容器タイプ・内容量…4g・JAN:451834021...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 色
    その他
  • 使用温度範囲
    -40~100℃
  • 内容量
    4g
  • 色詳細
    無色
  • 型番
    1743F
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA936-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA936-4の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
色
その他
使用温度範囲
-40~100℃
内容量
4g
色詳細
無色
型番
1743F
メーカー
スリーボンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA936-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231円
( 1,354円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・金属・ゴム・硬質プラスチック
・刷毛付容器タイプ
・内容量…4g
・JAN:4518340212497

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4g 瞬間接着剤(刷毛付)の型番EA936-4のページです。 型番EA936-4に関する仕様情報を記載しております。
4g 瞬間接着剤(刷毛付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4g 瞬間接着剤(刷毛付)
4.0g 瞬間接着剤(ゼリー状)
4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)
0.5gx4本 瞬間接着剤(使い切り用)
20g 瞬間接着剤(強力)
20g 瞬間接着剤(ゼリー状)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,231円841円884円931円1,331円2,145円
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
色その他その他透明透明透明その他
使用温度範囲-40~100℃10~35℃10~35℃10~35℃常温5~35℃
内容量4g4g4g0.5g×420g20g
色詳細無色半透明-無色透明無色透明無色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました