17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ 20g 瞬間接着剤

通常単価(税別)
2,259円
税込単価
2,485円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・金属、ゴム、プラスチックに・主成分…シアノアクリレート・内容量…20g・重量…32g・J...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 色
    透明
  • 重量
    32g
  • 主成分
    シアノアクリレート
  • 内容量
    20g
  • 型番
    1782
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA936-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA936-1の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
色
透明
重量
32g
主成分
シアノアクリレート
内容量
20g
型番
1782
メーカー
スリーボンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA936-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,259円
( 2,485円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・金属、ゴム、プラスチックに
・主成分…シアノアクリレート
・内容量…20g
・重量…32g
・JAN:4518340835023

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 20g 瞬間接着剤の型番EA936-1のページです。 型番EA936-1に関する仕様情報を記載しております。
エスコ 20g 瞬間接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ 20g 瞬間接着剤
20g 瞬間接着剤
20g 瞬間接着剤(強力)
20g 瞬間接着剤(ゼリー状)
20g 瞬間接着剤(多用途)
20g [耐衝撃]強力接着剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,259円2,306円 -1,331円2,145円2,145円1,400円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤-瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
色透明-透明その他その他透明
重量32g-----
主成分シアノアクリレート-----
内容量20g20g20g20g20g20g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました