17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

135ml 貼ってはがせる弾性粘着剤

通常単価(税別)
2,440
税込単価
2,684
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・容量…135ml・通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらずテープのりのような...

詳細を確認

型番:

EA935N-102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度範囲:-40~+80℃
  • 色:透明
  • 硬化時間:24時間

EA935N-102の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
透明
使用温度範囲
-40~80℃
容量
135ml
型番
NA-006
メーカー
セメダイン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA935N-102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,440
( 2,684 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…135ml
・通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらずテープのりのような粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。
長期間にわたりテープのりのような粘着性を維持しますので、万一はがしたい時等はゆっくり剥離の力をかけると、はがすことができ特殊な粘着剤です。
身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
※固定状況や下地材の強度によっては、はがせない場合もありますのでご注意ください。
・通常の接着剤ではつける事が難しいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。
接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックも固定できます。
また、これらの素材と皮革、木材、金属などの固定に。
・用途…各種プラスチック(ポリカーボネート、硬質塩化ビニル、ABS、FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム
・使用できないもの…貴金属類、食器類、高価格品、重量物、接着面積のとれないもの、反発の強い材料、ザラザラした材料、ふっ素樹脂、ポリアセタール、シリコーン表面処理
・JAN:4548745998634

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

135ml 貼ってはがせる弾性粘着剤の型番EA935N-102のページです。 型番EA935N-102に関する仕様情報を記載しております。
135ml 貼ってはがせる弾性粘着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
135ml 貼ってはがせる弾性粘着剤
135ml 多用途速乾接着剤
135ml 超多用途接着剤(ブラック)
430ml スプレー接着剤
150ml ウレタン系・強力接着剤
150ml 合成ゴム系接着剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4401,9201,8202,0501,2601,260
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他接着剤接着剤1液タイプその他接着剤スプレーのりその他接着剤その他接着剤
透明透明透明その他その他
使用温度範囲-40~80℃-60~120℃-60~120℃10~35℃-40~80℃-40~80℃
容量135ml-----
型番NA-006AX-015AX-040#64027パンドー 156A1521

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト