17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

70g 木工パテ

通常単価(税別)
689円
税込単価
758円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・木部補修充填用・釘穴・節穴・あてキズ・柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化...

詳細を確認
  • 詳細1
    セルロース系パテ材
  • 詳細2
    木部補修充填用
  • 詳細4
    ヘラ付
  • 商品詳細種別
    70g
  • 使用温度範囲
    0℃~60℃
  • 内容量
    70g
  • 内容量
    70g
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲色硬化時間
EA935KN-1570g0℃~60℃タモ10時間(深さ2mm)
EA935KN-16ラワン

・セルロース系パテ剤
・木部補修充填用
・釘穴、節穴、あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は研磨、切削加工、塗装ができます。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 硬化時間

  • カラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

硬化時間

カラー

内容量

最小発注数量
10時間(深さ2mm)
タモ
70g
1個
-
ラワン
70g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
689円
( 758円 )
1日目
689円
( 758円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・木部補修充填用
・釘穴・節穴・あてキズ・柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は研磨・切削加工・塗装ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70g 木工パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70g 木工パテ
100g すき間用パテ(屋内用)
20g 木材補修ねんどパテ
400g ひび割れ補修材
120ml 木部補修用パテ
1.0kg ひび割れ補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格689円1,045円1,021円1,013円928円1,019円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
詳細1セルロース系パテ材屋内用接着性ねんどパテ-アクリル樹脂系エマルジョンパテ材水だけでOK!
詳細2木部補修充填用フローリングや壁のすき間用-珪砂配合から肉やせが少ないヘラ付-
詳細4ヘラ付細部充てん性良好----
商品詳細種別70g 100g 20g 400g -1.0kg
使用温度範囲0℃~60℃2~40℃常温常温0℃~60℃約5~30℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト