17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

50g エポキシ強力接着剤

通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・金属・コンクリート・タイル・木の補修等に・二液型エポキシ樹脂系接着剤・5分硬化型の高粘度接着...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • 色
    その他
  • 使用温度範囲
    -40~80℃
  • 内容量
    50g(主剤+硬化剤)
  • 色詳細
    灰色
  • 型番
    CA-175
  • メーカー
    セメダイン
  • 商品名
    ハイクイック

型番:

EA935KN-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度範囲:-40~+80℃
  • 硬化時間:約1時間
  • 可使時間:約5分

使用方法・使用事例

使用事例

50g エポキシ強力接着剤  使用事例

EA935KN-1の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
色
その他
使用温度範囲
-40~80℃
内容量
50g(主剤+硬化剤)
色詳細
灰色
型番
CA-175
メーカー
セメダイン
商品名
ハイクイック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA935KN-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,088円
( 1,197円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属・コンクリート・タイル・木の補修等に
・二液型エポキシ樹脂系接着剤
・5分硬化型の高粘度接着剤です。垂直面でも垂れにくく、充てん性に優れ、すき間のある凹凸面へのタイルの接着や石材の割れ補修などに便利です
・ヘラ・練板付
・2液混合タイプ
【商品仕様】
・内容量…50g(主剤+硬化剤)
・カラー…灰色
・JAN:4548745424508

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50g エポキシ強力接着剤の型番EA935KN-1のページです。 型番EA935KN-1に関する仕様情報を記載しております。
50g エポキシ強力接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50g エポキシ強力接着剤
25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)
500g エポキシ接着剤
40g 弾性エポキシ接着剤(難接着材用)
8gホーロー補修剤(ホワイト)
500gエポキシ接着剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,088円1,390円4,309円1,226円758円2,494円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
色その他黒その他その他白その他
使用温度範囲-40~80℃-40~100℃-40~80℃-60~120℃10~35℃常温
内容量50g(主剤+硬化剤)25g500g(本剤:250g、硬化剤:250g)40gセット(主剤+硬化剤)8gセット本剤:250g、硬化剤:250g
色詳細灰色ブラック(硬化後)主剤:白、硬化剤:グレーアイボリ(混合後)-白・黒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました