17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

430ml 強接着型スプレーのり

通常単価(税別)
2,050
税込単価
2,255
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…430ml・仕様・用途…強接着型屋外・粗面OK、金属・ウレタンフォームの接着・J...

詳細を確認
  • 商品種類
    スプレーのり
  • 透明
  • 使用温度範囲
    10~35℃
  • 内容量
    430ml
  • 型番
    #63427
  • メーカー
    コニシ
  • 商品名
    スプレーのりZ3

型番:

EA935KF-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA935KF-17の仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
透明
使用温度範囲
10~35℃
内容量
430ml
型番
#63427
メーカー
コニシ
商品名
スプレーのりZ3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA935KF-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,050
( 2,255 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…430ml
・仕様・用途…強接着型屋外・粗面OK、金属・ウレタンフォームの接着
・JISF★★★★
・JAIA4VOC
・JAN:4518340450851

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

430ml 強接着型スプレーのりの型番EA935KF-17のページです。 型番EA935KF-17に関する仕様情報を記載しております。
430ml 強接着型スプレーのりのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具用
5
満足度:5.0
布製のものと板状の木材の接着時や、ゴム材のものとの接着の際などに使用しています。以前は別のメーカーの商品を使用していまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
430ml 強接着型スプレーのり
スプレーのり(強粘着タイプ)
スプレーのり ボンド G9900
3M 捺染ボンド 430ml NASSEN
3M デザインボンド 大缶 430ml
FCJ ニューアドメイト 420ml
メーカーエスコトラスコ中山コニシスリーエムジャパンスリーエムジャパンファインケミカルジャパン
通常価格2,0501,8404,1241,7092,1871,900
通常出荷日1日目19日目1日目19日目4日目4日目
商品種類スプレーのり-----
透明-----
使用温度範囲10~35℃-----
内容量430ml-----
型番#63427-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト