ファクトリーサプライ用品技術窓口

120ml ウッドパテ

通常単価(税別)
993円
税込単価
1,092円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・木製家具や建具の割れ目、あてキズに。・釘、ネジを抜いたあとの穴うめに。

  • 詳細1
    JAIAF☆☆☆☆
  • 詳細2
    JAIA4VOC
  • 使用温度範囲
    2~40℃
  • 内容量
    120ml
  • 内容量
    120ml
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

内容量

最小発注数量
タモ白
120ml
1個
ラワン
120ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993円
( 1,092円 )
1日目
993円
( 1,092円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・木製家具や建具の割れ目、あてキズに。
・釘、ネジを抜いたあとの穴うめに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120ml ウッドパテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120ml ウッドパテ
264ml 補修スプレー(超速乾性/油性)
145ml FRP用補修キット
400g グラスファイバー用パテ
1.0kg 型取り用シリコンゴム
50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格993円4,342円3,784円2,985円7,947円1,113円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細1JAIAF☆☆☆☆油性タイプ----
詳細2JAIA4VOCF☆☆☆☆取得----
使用温度範囲2~40℃-10~30℃10~30℃-60~250℃10~30℃
内容量120ml264ml主剤:145ml、硬化剤:4ml400g1kg(硬化剤別途10g付き)50g
内容量120ml264ml----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト