ファクトリーサプライ用品技術窓口

310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

通常単価(税別)
4,633円
税込単価
5,096円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・シリコンフリー・シリコンフリーで非腐食性、耐UV効果があます・ステンレス、アルミニウム製品の...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • 色
    グレー
  • 硬化時間
    約15分
  • 完全硬化時間
    24時間/2mm
  • 使用温度範囲
    -40~90℃(一時的120℃)
  • 作業温度範囲
    5~30℃
  • 内容量
    310ml
  • 硬度(ショアーA)
    45

型番:

EA935AB-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA935AB-12の仕様・寸法情報

商品種類
金属用補修剤
色
グレー
硬化時間
約15分
完全硬化時間
24時間/2mm
使用温度範囲
-40~90℃(一時的120℃)
作業温度範囲
5~30℃
内容量
310ml
硬度(ショアーA)
45

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA935AB-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,633円
( 5,096円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンフリー
・シリコンフリーで非腐食性、耐UV効果があます
・ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに
・上塗り可能
【商品仕様】
・内容量…310ml
・硬化時間…約10分
・完全硬化時間…24時間(2mm)
・使用温度範囲…-40℃~90℃
・色…グレー
・JAN:4548745557268

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)の型番EA935AB-12のページです。 型番EA935AB-12に関する仕様情報を記載しております。
310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)
333ml 車止め用変成シリコーン接着剤
320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)
330mlシリコンシーラント(高透明型)
150g 耐火パテ
310ml 水中シーラント接着剤
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,633円2,154円3,004円6,043円1,349円4,080円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類金属用補修剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤金属用補修剤水中用補修剤
色グレーその他グレークリアグレー-
硬化時間約15分24時間3時間(23℃)8分(25℃)--
完全硬化時間24時間/2mm---24時間(加熱で早まります)24時間(3mm厚のとき)
使用温度範囲-40~90℃(一時的120℃)-40~80℃5~35℃--40℃~1100℃-40~90℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました