17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

16色 かくれん棒

通常単価(税別)
4,726円
税込単価
5,199円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・16色入・気になる柱、ドア、フロア、家具等のあて傷、へこみ傷の補修剤。・内容量…約3g(...

詳細を確認
  • 内容量
    約3g(1本当り)

型番:

EA934SB-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA934SB-1の仕様・寸法情報

内容量
約3g(1本当り)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934SB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,726円
( 5,199円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・16色入
・気になる柱、ドア、フロア、家具等のあて傷、へこみ傷の補修剤。
・内容量…約3g(1本当り)
・JAN:4518340103955

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16色 かくれん棒の型番EA934SB-1のページです。 型番EA934SB-1に関する仕様情報を記載しております。
16色 かくれん棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16色 かくれん棒
10色 住まいのマニキュア
1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)
400g タイル接着ボンド
4.0kg しっくい(白)
12ml 筆付ペイント・補修用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,726円2,485円1,297円831円5,129円738円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
内容量約3g(1本当り)1ml(1本当り)1.5kg-4kg12ml
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました