17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

7gx3本 クロス補修材キット

通常単価(税別)
1,453円
税込単価
1,598円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・<セット内容>…7点セット・クロス穴うめ液:3本・クロス用のり:約10g×1本・消しゴム...

詳細を確認

    型番:

    EA934SA-10
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA934SA-10の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA934SA-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,453円
    ( 1,598円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・<セット内容>…7点セット
    ・クロス穴うめ液:3本
    ・クロス用のり:約10g×1本
    ・消しゴム
    ・ヘラ
    ・ハケ
    ・クロスの補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。
    ・JAN:4518340103924

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    7gx3本 クロス補修材キットの型番EA934SA-10のページです。 型番EA934SA-10に関する仕様情報を記載しております。
    7gx3本 クロス補修材キットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    7gx3本 クロス補修材キット
    350gx2コンクリート補修材
    クロスの補修キット C-30
    クロス職人 はがれ補修キット 50ml
    クロスの型どりキット
    14g クロス補修材
    メーカーエスコエスコ建築の友ハウスボックス建築の友エスコ
    通常価格1,453円1,179円1,430円1,336円1,354円681円
    通常出荷日1日目1日目3日目3日目9日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました