ファクトリーサプライ用品技術窓口

750g 高粘着難燃パテ(グレー)

通常単価(税別)
2,121円
税込単価
2,333円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…500ml(750g)・使用温度範囲…-20℃/60℃・カラー…グレー・粘着力が...

詳細を確認
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    -20℃~60℃
  • 内容量
    500ml(750g)

型番:

EA934KD-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA934KD-23の仕様・寸法情報

カラー
グレー
使用温度範囲
-20℃~60℃
内容量
500ml(750g)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KD-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,121円
( 2,333円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…500ml(750g)
・使用温度範囲…-20℃/60℃
・カラー…グレー
・粘着力が高く、ケーブルのすき間埋め部の経年落下予防や、振動を伴う配管やケーブルの隙間埋めに適しています。
・難燃性のため、ケーブル燃焼時の延焼防止に効果的です。
・不乾性で柔軟性を保つため、改修時などの施工性に優れています。
・絶縁性に優れています。
・JAN:4548745822298

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

750g 高粘着難燃パテ(グレー)の型番EA934KD-23のページです。 型番EA934KD-23に関する仕様情報を記載しております。
750g 高粘着難燃パテ(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
750g 高粘着難燃パテ(グレー)
500g アルミサッシパテ(グレー)
1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)
1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー)
400g 外壁用パテ
400g 水槽用パテ(グリーン)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,121円922円2,875円2,693円856円856円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
カラーグレーグレーグレーグレーグレーグリーン
使用温度範囲-20℃~60℃約5~30℃-20~60℃約1000℃常温常温
内容量500ml(750g)500g1000g1000g400g400g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました