17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

320ml コンクリート補修材(湿気硬化型)

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【用途】・土間目地充填、ヒールの踏み抜き防止、倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、脆くなったコン...

詳細を確認
  • 用途
    土間目地充填、ヒールの踏み抜き防止、倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、脆くなったコンクリート床などの接着補強、目地へのイタズラの防止に
  • 容量
    320ml
  • 密度
    1.40g/cm3
  • 粘度
    23℃400Pa・s
  • 耐熱温度
    -30~90℃
  • 使用温度範囲
    5~35℃
  • 外観
    ペースト状、ライトグレー
  • 50%引張応力
    1.00MPa
  • タックフリー
    23℃20分
  • ダンベル3号切断時の伸び率
    350%
  • 不揮発分
    105℃3時間95%
  • 硬度
    A55
  • 硬化物物性引張強さ
    2.50MPa

型番:

EA934KC-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934KC-40の仕様・寸法情報

用途
土間目地充填、ヒールの踏み抜き防止、倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、脆くなったコンクリート床などの接着補強、目地へのイタズラの防止に
容量
320ml
密度
1.40g/cm3
粘度
23℃400Pa・s
耐熱温度
-30~90℃
使用温度範囲
5~35℃
外観
ペースト状、ライトグレー
50%引張応力
1.00MPa
タックフリー
23℃20分
ダンベル3号切断時の伸び率
350%
不揮発分
105℃3時間95%
硬度
A55
硬化物物性引張強さ
2.50MPa
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KC-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・土間目地充填、
ヒールの踏み抜き防止、
倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、
脆くなったコンクリート床などの接着補強、
目地へのイタズラの防止に
【特長】
・衝撃に強い
独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました
土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です
・速硬化タイプ
タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります
・耐候性良好
主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です
・安全・安心のJAIAF★★★★
ノンホルムアルデヒド配合
シックハウス13揮発性有機化合物不使用
【商品仕様】
・容量…320ml
・外観…ペースト状、ライトグレー
・密度…1.40g/cm3
・粘度…23℃400Pa・s
・不揮発分…105℃3時間95%
・タックフリー…23℃20分
・50%引張応力…1.00MPa
・硬化物物性引張強さ…2.50MPa
・ダンベル3号切断時の伸び率…350%
・硬度…A55
・JAN:4518340235106

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

320ml コンクリート補修材(湿気硬化型)の型番EA934KC-40のページです。 型番EA934KC-40に関する仕様情報を記載しております。
320ml コンクリート補修材(湿気硬化型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
320ml コンクリート補修材(湿気硬化型)
5.0kg コンクリート補修材(全天候型)
コンクリートひび割れ補修材キット
5g・10ml 多用途型造形補修剤セット
330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル
112g セラミック接着補修耐熱パテ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2006,9004,1801,60095012,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途土間目地充填、ヒールの踏み抜き防止、倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、脆くなったコンクリート床などの接着補強、目地へのイタズラの防止に-コンクリート・モルタル等の1㎜以下のヒビ割れ、凹凸の補修-屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修に-
容量320ml-----
密度1.40g/cm3-----
粘度23℃400Pa・s-----
耐熱温度-30~90℃1000℃-100℃(直火では不可)-1287℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト