17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンクリートひび割れ補修剤キット

通常単価(税別)
7,020円
税込単価
7,722円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・毛細管現象によって0.5mm以下のひび割れに浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状)...

詳細を確認
  • 詳細1
    毛細管現象による0.2mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状)
  • 詳細3
    0.5mm以下のコンクリートのひび割れ補修に
  • セット内容
    ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール
  • カラー
    淡青色(混合後)
  • 使用温度範囲
    夏場:15℃以上、冬場:5~20℃

型番:

EA934KC-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番内容量使用温度範囲色硬化時間可使時間
EA934KC-1150g×4セット夏場:15℃以上
冬場:5~20℃
淡青色(混合後)24時間夏場:70分
冬場:30分
EA934KC-121kgセット夏場:15℃以上
冬場:5~20℃
  • 揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。
  • 補修可能ひび割れ深さ:天井3cm、壁5cm、床30cm
  • 日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合
  • 塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。
コンクリートひび割れ補修剤キット  特長

浸透の様子

【セット内容】

  • ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)
  • ビニール手袋
  • 刷毛
  • クラックスケール

EA934KC-12の仕様・寸法情報

詳細1
毛細管現象による0.2mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状)
詳細3
0.5mm以下のコンクリートのひび割れ補修に
商品詳細種別
1.0kg
セット内容
ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール
カラー
淡青色(混合後)
使用温度範囲
夏場:15℃以上、冬場:5~20℃
内容量
1kgセット
内容量
1kgセット

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • 内容量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KC-12

商品詳細種別

内容量

内容量

最小発注数量
1.0kg
1kgセット
1kgセット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,020円
( 7,722円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛細管現象によって0.5mm以下のひび割れに浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状)
・乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能
・主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ(天井部にも使用可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートひび割れ補修剤キットの型番EA934KC-12のページです。 型番EA934KC-12に関する仕様情報を記載しております。
コンクリートひび割れ補修剤キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートひび割れ補修剤キット
500g ひび割れ補修材
1.3kg コンクリート充填補修材
1.8Kg 強力コンクリート補修材
200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)
1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,020円1,204円1,116円1,400円976円1,116円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細1毛細管現象による0.2mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状)硬化型パテ----
詳細30.5mm以下のコンクリートのひび割れ補修にヘラ・ノズル付属----
セット内容ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール-----
カラー淡青色(混合後)-グレーグレーグレーグレー
使用温度範囲夏場:15℃以上、冬場:5~20℃約5~30℃常温約5~30℃約5~30℃常温
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました