17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.3kg 高強度インスタントセメント(グレー)

通常単価(税別)
1,573円
税込単価
1,730円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・施工面積(6mm厚)…300×300mm・硬化時間…約24/48時間・カラー…グレー・内...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約24~48時間
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    約5~30℃
  • 施工面積(6mm厚)
    300×300mm
  • 内容量
    1.3kg

型番:

EA934KB-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA934KB-8の仕様・寸法情報

硬化時間
約24~48時間
カラー
グレー
使用温度範囲
約5~30℃
施工面積(6mm厚)
300×300mm
内容量
1.3kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573円
( 1,730円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積(6mm厚)…300×300mm
・硬化時間…約24/48時間
・カラー…グレー
・内容量…1.3kg
・高強度タイプで圧縮強度があり強く長持ちします。
・水で練り合わせるだけで施工できます。
・JAN:4548745424133

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.3kg 高強度インスタントセメント(グレー)の型番EA934KB-8のページです。 型番EA934KB-8に関する仕様情報を記載しております。
1.3kg 高強度インスタントセメント(グレー)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンクリート穴埋め
5
満足度:5.0
アンカーボルト除去後の穴埋めに使用しました。 他の商品は5個~しか買えないものもありこの商品は1個から買えるのでよかった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.3kg 高強度インスタントセメント(グレー)
1.3kg 耐火セメント
1.3kg タイル用接着セメント
1.3kg 止水セメント
1.3kg コンクリート充填補修材
1.3kg 水回り用セメントパテ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,573円984円971円1,116円1,116円1,116円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約24~48時間約半日~1日(水温・気温によって変わります)約1~2時間(水温・気温によって変わります。)約2分(水温・気温によって変わります)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)
カラーグレーグレーグレーグレーグレーホワイト
使用温度範囲約5~30℃常温常温常温常温常温
施工面積(6mm厚)300×300mm-----
内容量1.3kg1.3kg1.3kg1.3kg1.3kg1.3kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました