17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500g ひび割れ補修材

通常単価(税別)
1,204円
税込単価
1,324円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・モルタル、コンクリートの隙間の補修ができます。・ヘラ、ノズル付属

  • 詳細1
    硬化型パテ
  • 詳細3
    ヘラ・ノズル付属
  • 商品詳細種別
    500g
  • 施工量
    幅3mm深3mmで約30m
  • 表面硬化時間
    夏:約3時間冬:約6時間
  • 使用温度範囲
    約5~30℃
  • 内容量
    500g
  • 内容量
    500g
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

内容量

最小発注数量
ホワイト
500g
1個
グレー
500g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,204円
( 1,324円 )
1日目
1,204円
( 1,324円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・モルタル、コンクリートの隙間の補修ができます。
・ヘラ、ノズル付属

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g ひび割れ補修材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500g ひび割れ補修材
200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)
4.0kg コンクリート補修材
5g・10ml 多用途型造形補修剤セット
330ml コンクリートかべ用樹脂モルタル
1.3kg 超早強性・接着セメント
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,204円976円2,406円 -2,024円1,160円971円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細1硬化型パテ-----
詳細3ヘラ・ノズル付属-----
商品詳細種別500g -4.0kg 5g・10ml -1.3kg
施工量幅3mm深3mmで約30m幅5mm深10mmで約2.5m--幅6mm深6mmで約8.7m-
表面硬化時間夏:約3時間冬:約6時間-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト