17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400g 石膏ボード穴うめパテセット

  • カラー
    ホワイト
  • 使用温度範囲
    約5~30℃
  • 内容量
    400g

型番:

EA934KB-39
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    型番内容量使用温度範囲硬化時間
    EA934KB-39400g約5~30℃約3時間

    EA934KB-39の仕様・寸法情報

    カラー
    ホワイト
    使用温度範囲
    約5~30℃
    内容量
    400g
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA934KB-39
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,210
    ( 1,331 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・内容量…400g
    ・今まで補修困難だった石膏ボードの穴の補修に
    ・完全硬化時間は約3時間です(気温、湿度で異なります)
    ・カラー…ホワイト
    ・JAN:4518340157736

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    400g 石膏ボード穴うめパテセットの型番EA934KB-39のページです。 型番EA934KB-39に関する仕様情報を記載しております。
    400g 石膏ボード穴うめパテセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    400g 石膏ボード穴うめパテセット
    400g タイル接着セメント
    1.3kg 水回り用セメントパテ
    200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)
    1.3kg タイル用接着セメント
    2.0kg 耐酸セメント(グレー)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,2105649037756981,800
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    カラーホワイトグレーホワイトグレーグレーグレー
    使用温度範囲約5~30℃常温常温約5~30℃常温約5~30℃
    内容量400g400g1.3kg200g1.3kg2kg
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました