ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0kg ひび割れ補修材

通常単価(税別)
1,019円
税込単価
1,121円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・水だけでOK!・膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。

  • 詳細1
    水だけでOK!
  • 商品詳細種別
    1.0kg
  • 施工面積(5mm厚)
    約300×450mm
  • 使用温度範囲
    約5~30℃
  • 内容量
    1kg
  • 内容量
    1kg
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

内容量

最小発注数量
グレー
1kg
1個
ホワイト
1kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,019円
( 1,121円 )
1日目
1,019円
( 1,121円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・水だけでOK!
・膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0kg ひび割れ補修材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0kg ひび割れ補修材
20g 木材補修ねんどパテ
70g 木工パテ
100g すき間用パテ(屋内用)
400g ひび割れ補修材
14g クロス補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,019円1,021円689円1,045円1,013円681円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
詳細1水だけでOK!接着性ねんどパテセルロース系パテ材屋内用--
商品詳細種別1.0kg 20g 70g 100g 400g 14g
施工面積(5mm厚)約300×450mm-----
使用温度範囲約5~30℃常温0℃~60℃2~40℃常温常温
内容量1kg20g70g100g400g約14g(ヘラ付)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト