17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4.0kg 耐火モルタル(グレー)

通常単価(税別)
2,851円
税込単価
3,136円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・内容量…4kg・耐熱…約1200℃・カラー…グレー・耐火レンガの積み上げ専用モルタル・施...

詳細を確認
  • 施工面積
    本品4kgで耐火レンガ(ナミ型230×114×65mm)が約24個積めます。
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    約5~30℃
  • 耐熱
    約1200℃
  • 内容量
    4kg

型番:

EA934KB-14C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲色硬化時間耐熱温度
EA934KB-14C4kg約5~30℃灰約24時間約1,200℃

EA934KB-14Cの仕様・寸法情報

施工面積
本品4kgで耐火レンガ(ナミ型230×114×65mm)が約24個積めます。
カラー
グレー
使用温度範囲
約5~30℃
耐熱
約1200℃
内容量
4kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934KB-14C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,851円
( 3,136円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…4kg
・耐熱…約1200℃
・カラー…グレー
・耐火レンガの積み上げ専用モルタル
・施工面積…本品4kgで耐火レンガ(ナミ型230×114×65mm)が約24個積めます。
・JAN:4548745661361

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0kg 耐火モルタル(グレー)の型番EA934KB-14Cのページです。 型番EA934KB-14Cに関する仕様情報を記載しております。
4.0kg 耐火モルタル(グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0kg 耐火モルタル(グレー)
4.0kg しっくい(白)
1.3kg すき間補修材
1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)
400g タイル接着ボンド
400g タイル目地材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,851円5,129円777円1,297円831円831円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
施工面積本品4kgで耐火レンガ(ナミ型230×114×65mm)が約24個積めます。2㎡(2mm厚)280×280mm(10mm厚)200×200mm(約40mm厚)-100×100mmの角タイル約20~30枚分
カラーグレーホワイトグレーグレー-ホワイト
使用温度範囲約5~30℃常温常温常温-常温
耐熱約1200℃-----
内容量4kg4kg1.3kg1.5kg-400g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました