17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400g 外壁用パテ

通常単価(税別)
622
税込単価
684
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・外壁とサッシのすき間、外壁のひび割れに。・施工容積…約250cm3・カラー…グレー・内容...

詳細を確認
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    常温
  • 成分
    オレフィン系樹脂・無機質充填剤・他
  • 内容量
    400g
  • 施工容積
    約250cm3

型番:

EA934HA-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA934HA-81の仕様・寸法情報

カラー
グレー
使用温度範囲
常温
成分
オレフィン系樹脂・無機質充填剤・他
内容量
400g
施工容積
約250cm3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HA-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
622
( 684 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外壁とサッシのすき間、外壁のひび割れに。
・施工容積…約250cm3
・カラー…グレー
・内容量…400g
・成分…オレフィン系樹脂・無機質充填剤・他
・家庭の水廻りの補修に、どなたでもお手軽にお使いいだだけるよう開発したパテです。
・もむと柔かくなり、物によく付きますが、手につきにくいので、手で簡単に作業ができる道具不要の補修材です。
・いつまでも柔らかさを保ち、補修面に密着します。
・固くなりませんので残材は何時でもお使いになれます。
・JAN:4548745896039

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400g 外壁用パテの型番EA934HA-81のページです。 型番EA934HA-81に関する仕様情報を記載しております。
400g 外壁用パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400g 外壁用パテ
400g 水槽用パテ(グリーン)
400g タイル目地材
400g タイル接着ボンド
1.3kg すき間補修材
4.0kg しっくい(白)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6226226006005124,749
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
カラーグレーグリーンホワイト-グレーホワイト
使用温度範囲常温常温常温-常温常温
成分オレフィン系樹脂・無機質充填剤・他オレフィン系樹脂・無機質充填剤・他ポルトラントセメント・寒水石・他-ポルトラントセメント・珪砂・他消石灰、寒水石、すさ
内容量400g400g400g-1.3kg4kg
施工容積約250cm3約250cm3----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました