17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.3kg すき間補修材

通常単価(税別)
777円
税込単価
855円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・施工面積…280×280mm(10mm厚)・硬化時間…約6/12時間(水温・気温によって...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約6~12時間(水温・気温によって変わります。)
  • 施工面積
    280×280mm(10mm厚)
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    常温
  • 成分
    ポルトラントセメント・珪砂・他
  • 内容量
    1.3kg

型番:

EA934HA-73
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA934HA-73の仕様・寸法情報

硬化時間
約6~12時間(水温・気温によって変わります。)
施工面積
280×280mm(10mm厚)
カラー
グレー
使用温度範囲
常温
成分
ポルトラントセメント・珪砂・他
内容量
1.3kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HA-73
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
777円
( 855円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積…280×280mm(10mm厚)
・硬化時間…約6/12時間(水温・気温によって変わります。)
・カラー…グレー
・内容量…1.3kg
・成分…ポルトラントセメント・珪砂・他
・コンクリート・モルタルのひび割れ、すき間を埋める無収縮セメント充填材。
・膨張剤配合により施工後の乾燥収縮によるすき間、亀裂の心配がありません。
・6/12時間で硬化します。
・JAN:4548745917246

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.3kg すき間補修材の型番EA934HA-73のページです。 型番EA934HA-73に関する仕様情報を記載しております。
1.3kg すき間補修材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.3kg すき間補修材
1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)
4.0kg しっくい(白)
400g タイル目地材
400g タイル接着ボンド
400g ひび割れ補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格777円1,297円5,129円831円831円1,013円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約6~12時間(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約半日~2日(気温によって変わります)約30~60分(水温・気温によって変わります。)-約3~6時間、内部硬化約24時間(気温によって変わります。)
施工面積280×280mm(10mm厚)200×200mm(約40mm厚)2㎡(2mm厚)100×100mmの角タイル約20~30枚分-幅3mm×深3mm×約25m
カラーグレーグレーホワイトホワイト--
使用温度範囲常温常温常温常温-常温
成分ポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・軽量骨材・珪砂・他消石灰、寒水石、すさポルトラントセメント・寒水石・他-アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました