17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4.0kg しっくい(白)

通常単価(税別)
5,129円
税込単価
5,642円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・硬化時間…約半日/2日(気温によって変わります)・カラー…ホワイト・内容量…4kg・施工...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約半日~2日(気温によって変わります)
  • 施工面積
    2㎡(2mm厚)
  • カラー
    ホワイト
  • 使用温度範囲
    常温
  • 成分
    消石灰、寒水石、すさ
  • 内容量
    4kg

型番:

EA934HA-72
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA934HA-72の仕様・寸法情報

硬化時間
約半日~2日(気温によって変わります)
施工面積
2㎡(2mm厚)
カラー
ホワイト
使用温度範囲
常温
成分
消石灰、寒水石、すさ
内容量
4kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HA-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,129円
( 5,642円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・硬化時間…約半日/2日(気温によって変わります)
・カラー…ホワイト
・内容量…4kg
・施工面積…2m2(2mm厚)
・成分…消石灰、寒水石、すさ
・屋根瓦の補強・補修に、しっくい壁の塗り替えにお使いください。
・本場土佐石灰に天然スサを配合した日本古来の建材です。
・JAN:4548745917239

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0kg しっくい(白)の型番EA934HA-72のページです。 型番EA934HA-72に関する仕様情報を記載しております。
4.0kg しっくい(白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.0kg しっくい(白)
1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)
1.3kg すき間補修材
400g タイル目地材
400g タイル接着ボンド
400g ひび割れ補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,129円1,297円777円831円831円1,013円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約半日~2日(気温によって変わります)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約6~12時間(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)-約3~6時間、内部硬化約24時間(気温によって変わります。)
施工面積2㎡(2mm厚)200×200mm(約40mm厚)280×280mm(10mm厚)100×100mmの角タイル約20~30枚分-幅3mm×深3mm×約25m
カラーホワイトグレーグレーホワイト--
使用温度範囲常温常温常温常温-常温
成分消石灰、寒水石、すさポルトラントセメント・軽量骨材・珪砂・他ポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・寒水石・他-アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました