17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

通常単価(税別)
1,297円
税込単価
1,427円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・施工面積…200×200mm(約40mm厚)・硬化時間…約30/60分(水温・気温によっ...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約30~60分(水温・気温によって変わります。)
  • 施工面積
    200×200mm(約40mm厚)
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    常温
  • 成分
    ポルトラントセメント・軽量骨材・珪砂・他
  • 内容量
    1.5kg

型番:

EA934HA-67
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA934HA-67の仕様・寸法情報

硬化時間
約30~60分(水温・気温によって変わります。)
施工面積
200×200mm(約40mm厚)
カラー
グレー
使用温度範囲
常温
成分
ポルトラントセメント・軽量骨材・珪砂・他
内容量
1.5kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HA-67
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297円
( 1,427円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積…200×200mm(約40mm厚)
・硬化時間…約30/60分(水温・気温によって変わります。)
・カラー…グレー
・内容量…1.5kg
・成分…ポルトラントセメント・軽量骨材・珪砂・他
・水と混練するだけで、屋根回りの補修、補強が手軽にできます。
・釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。
・30/60分(25/20℃)で硬化する超速硬性ですから、雨のやみ間の緊急補修に最適です。
・セメント系ですから、対候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。
・JAN:4548745917215

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)の型番EA934HA-67のページです。 型番EA934HA-67に関する仕様情報を記載しております。
1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)
1.3kg すき間補修材
4.0kg しっくい(白)
400g タイル接着ボンド
400g タイル目地材
400g ひび割れ補修材
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,297円777円5,129円831円831円1,013円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約30~60分(水温・気温によって変わります。)約6~12時間(水温・気温によって変わります。)約半日~2日(気温によって変わります)-約30~60分(水温・気温によって変わります。)約3~6時間、内部硬化約24時間(気温によって変わります。)
施工面積200×200mm(約40mm厚)280×280mm(10mm厚)2㎡(2mm厚)-100×100mmの角タイル約20~30枚分幅3mm×深3mm×約25m
カラーグレーグレーホワイト-ホワイト-
使用温度範囲常温常温常温-常温常温
成分ポルトラントセメント・軽量骨材・珪砂・他ポルトラントセメント・珪砂・他消石灰、寒水石、すさ-ポルトラントセメント・寒水石・他アクリル系エマルジョン樹脂・無機質充填材・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました