17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイル目地材

通常単価(税別)
1,067円
税込単価
1,174円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・タイルの目地の汚れ、傷み、また新規施工にお手軽にお使いいただける目地材です。・お台所、風呂場、陶器の...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約半日~2日(水温・気温によって変わります。)
  • 施工長さ
    4.5m(3mm幅、5mm深の目地の場合)
  • 使用温度範囲
    常温
  • 成分
    ポルトラントセメント他
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • カラー

  • 内容量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

カラー

内容量

内容量

最小発注数量
1.0kg
ホワイト
1kg
1kg
1個
1.3kg
ダークグレー
1.3kg
1.3kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067円
( 1,174円 )
1日目
1,067円
( 1,174円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・タイルの目地の汚れ、傷み、また新規施工にお手軽にお使いいただける目地材です。
・お台所、風呂場、陶器のタイルの目地に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイル目地材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイル目地材
400g タイル接着セメント
1.3kg タイル用接着セメント
1.3kg コンクリート充填補修材
1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材
4.0kg アスファルト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,067円831円971円1,116円1,116円2,909円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
硬化時間約半日~2日(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約1~2時間(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約半日~2日(気温によって変わります。)
施工長さ4.5m(3mm幅、5mm深の目地の場合)-----
使用温度範囲常温常温常温常温常温常温
成分ポルトラントセメント他ポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・珪砂・他アスファルト、砕石・他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト