17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.3kg 耐火セメント

通常単価(税別)
984円
税込単価
1,082円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・施工面積…280×280mm(約1cm厚)・硬化時間…約半日/1日(水温・気温によって変...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約半日~1日(水温・気温によって変わります)
  • 施工面積
    280×280mm(約1cm厚)
  • カラー
    グレー
  • 耐熱温度
    1300℃
  • 使用温度範囲
    常温
  • 成分
    アルミナセメント、シャモット
  • 内容量
    1.3kg

型番:

EA934HA-51
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲色硬化時間施工面積
EA934HA-511.3kg常温灰約半日~1日280×280mm(10mm厚)

EA934HA-51の仕様・寸法情報

硬化時間
約半日~1日(水温・気温によって変わります)
施工面積
280×280mm(約1cm厚)
カラー
グレー
耐熱温度
1300℃
使用温度範囲
常温
成分
アルミナセメント、シャモット
内容量
1.3kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HA-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984円
( 1,082円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積…280×280mm(約1cm厚)
・硬化時間…約半日/1日(水温・気温によって変わります)
・カラー…グレー
・内容量…1.3kg
・成分…アルミナセメント、シャモット
・耐熱性…1300℃
・陶芸窯・焼却炉など耐火物使用箇所の補修にお使い下さい。
・1300℃の高温に耐えることができます。
・一般のセメントの骨材に相当する耐火物が配合してありますので水を加えるだけで使えます。
・特製の細かい骨材を配合してありますので、大変塗りやすく、小さな目地やすき間にも入り込みます。
・JAN:4548745904970

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.3kg 耐火セメントの型番EA934HA-51のページです。 型番EA934HA-51に関する仕様情報を記載しております。
1.3kg 耐火セメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.3kg 耐火セメント
1.3kg タイル用接着セメント
1.3kg コンクリート充填補修材
1.3kg 水回り用セメントパテ
1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材
3.0kg モルタル・仕上用(灰色)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格984円971円1,116円1,116円1,116円2,704円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約半日~1日(水温・気温によって変わります)約1~2時間(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約半日~2日(水温・気温によって変わります)
施工面積280×280mm(約1cm厚)100×100mmの角タイルが約30~60枚貼れます。100×100mm(約60mm厚)280×280mm(約10mm厚)100×100mm(約60mm厚)650×650mm(約5mm厚)
カラーグレーグレーグレーホワイトグレーグレー
耐熱温度1300℃-----
使用温度範囲常温常温常温常温常温常温
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました