17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.3kg 止水セメント

通常単価(税別)
1,116円
税込単価
1,228円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・施工容積…約780cm3・硬化時間…約2分(水温・気温によって変わります)・カラー…グレ...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約2分(水温・気温によって変わります)
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    常温
  • 成分
    ポルトラントセメント・珪砂・他
  • 内容量
    1.3kg
  • 施工容積
    約780cm3

型番:

EA934HA-38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲色硬化時間施工容積
EA934HA-381.3kg常温灰約2分約780cm3

EA934HA-38の仕様・寸法情報

硬化時間
約2分(水温・気温によって変わります)
カラー
グレー
使用温度範囲
常温
成分
ポルトラントセメント・珪砂・他
内容量
1.3kg
施工容積
約780cm3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HA-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,116円
( 1,228円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工容積…約780cm3
・硬化時間…約2分(水温・気温によって変わります)
・カラー…グレー
・内容量…1.3kg
・成分…ポルトラントセメント・珪砂・他
・1~2分で固まる瞬結性セメントです
・地下室などの亀裂部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、打ち継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です
・そのまま水で練ってお使いください
・普通セメントの5~6倍の付着強度があり強力に接着します
・収縮亀裂が少なく、防水性、対水圧性に優れ鉄筋など金属が腐蝕しません
・JAN:4548745898316

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.3kg 止水セメントの型番EA934HA-38のページです。 型番EA934HA-38に関する仕様情報を記載しております。
1.3kg 止水セメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.3kg 止水セメント
1.3kg 水回り用セメントパテ
1.3kg 耐火セメント
1.3kg タイル用接着セメント
1.3kg コンクリート充填補修材
1.3kg 超速硬性水中セメント
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,116円1,116円984円971円1,116円1,091円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約2分(水温・気温によって変わります)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約半日~1日(水温・気温によって変わります)約1~2時間(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)気中:約20分(気温20℃)、水中:約3時間(水温15℃)(水温・気温によって変わります)
カラーグレーホワイトグレーグレーグレーグレー
使用温度範囲常温常温常温常温常温常温
成分ポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・寒水石・他アルミナセメント、シャモットポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・珪砂・他
内容量1.3kg1.3kg1.3kg1.3kg1.3kg1.3kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました