17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.2kg 車止めブロック・接着剤

通常単価(税別)
1,116円
税込単価
1,228円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・施工面積…パーキングブロック(約600×150mm)×2個・硬化時間…約30分~60分・...

詳細を確認
  • 硬化時間
    約30分~60分
  • 施工面積
    パーキングブロック(約600×150mm)×2個
  • カラー
    グレー
  • 使用温度範囲
    常温
  • 成分
    ポルトラントセメント、珪砂
  • 内容量
    1.2kg

型番:

EA934HA-37
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA934HA-37の仕様・寸法情報

硬化時間
約30分~60分
施工面積
パーキングブロック(約600×150mm)×2個
カラー
グレー
使用温度範囲
常温
成分
ポルトラントセメント、珪砂
内容量
1.2kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934HA-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,116円
( 1,228円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・施工面積…パーキングブロック(約600×150mm)×2個
・硬化時間…約30分~60分
・カラー…グレー
・内容量…1.2kg
・成分…ポルトランドセメント、珪砂
・駐車場の車止めブロックの接着、固定作業が簡単です
・セメント系のため、炎天下でもはがれません
・コンクリート面、アスファルト面に強力接着します
・床タイルの接着にも使えます
・水を加えるだけで、手軽に使えます
・口封用結束バンド付
・セメントが入った袋に水を入れてよくもみ、接着面に袋から直接流して使用します
・JAN:4548745898309

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.2kg 車止めブロック・接着剤の型番EA934HA-37のページです。 型番EA934HA-37に関する仕様情報を記載しております。
1.2kg 車止めブロック・接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.2kg 車止めブロック・接着剤
1.3kg タイル用接着セメント
1.3kg 耐火セメント
400g タイル接着セメント
1.3kg コンクリート充填補修材
1.3kg 水回り用セメントパテ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,116円971円984円831円1,116円1,116円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
硬化時間約30分~60分約1~2時間(水温・気温によって変わります。)約半日~1日(水温・気温によって変わります)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)約30~60分(水温・気温によって変わります。)
施工面積パーキングブロック(約600×150mm)×2個100×100mmの角タイルが約30~60枚貼れます。280×280mm(約1cm厚)100×100mmの角タイルが約10~15枚貼れます。100×100mm(約60mm厚)280×280mm(約10mm厚)
カラーグレーグレーグレーグレーグレーホワイト
使用温度範囲常温常温常温常温常温常温
成分ポルトラントセメント、珪砂ポルトラントセメント・珪砂・他アルミナセメント、シャモットポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・珪砂・他ポルトラントセメント・寒水石・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました