ファクトリーサプライ用品技術窓口

450gセット ゴム補修・パテ EA934DR-2A

450gセット ゴム補修・パテ

通常単価(税別)
13,153円
税込単価
14,468円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・ゴム製品の補修、機械装置などの騒音や振動防止に・実用耐熱温度(dry/wet)…80/5...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 商品詳細種別
    ゴム補修・パテ
  • 硬化時間
    16時間(25℃、1~6mm厚み)
  • 可使時間
    25分(25℃)
  • 内容量
    450gセット
  • 実用耐熱温度(dry/wet)
    80/50℃

型番:

EA934DR-2A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品詳細種別硬化時間可使時間
EA934DR-2Aゴム補修・パテ16時間(25度、1~6mm厚み)25分(25度)

EA934DR-2Aの仕様・寸法情報

商品種類
その他
商品詳細種別
ゴム補修・パテ
硬化時間
16時間(25℃、1~6mm厚み)
可使時間
25分(25℃)
内容量
450gセット
実用耐熱温度(dry/wet)
80/50℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934DR-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,153円
( 14,468円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ゴム製品の補修、機械装置などの騒音や振動防止に
・実用耐熱温度(dry/wet)…80/50℃
・可使時間…25分(25℃)
・硬化時間…16時間(25℃、1/6mm厚み)
・内容量…450gセット
・パテ状
・2液混合タイプ
・JAN:4548745885750

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

450gセット ゴム補修・パテの型番EA934DR-2Aのページです。 型番EA934DR-2Aに関する仕様情報を記載しております。
450gセット ゴム補修・パテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450gセット ゴム補修・パテ
500gセット 耐熱 補修・パテ
500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)
200gセット メタリック・パテ
400ml ステンレスコート・スプレー
500g チタン補修パテ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,153円58,754円9,464円17,801円3,514円15,198円
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品種類その他-----
商品詳細種別ゴム補修・パテ-----
硬化時間16時間(25℃、1~6mm厚み)4時間(25℃、1~6mm厚み)4時間(25℃、1~6mm厚み)16時間(25℃、1~6mm厚み)4~6時間24h
可使時間25分(25℃)5~10分(25℃)7~8分(25℃)25分(25℃)10分120分
内容量450gセット500gセット500gセット200gセット400ml-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました