17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

145ml FRP用補修キット

通常単価(税別)
3,784円
税込単価
4,162円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g、軽量カップ、スプーン、ヘラ付・ガラス繊維...

詳細を確認
  • パッケージ重量
    430g
  • 耐熱温度
    90~100℃
  • 使用温度範囲
    10~30℃
  • 内容量
    主剤:145ml、硬化剤:4ml

型番:

EA934AS-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲色硬化時間可使時間耐熱温度
EA934AS-27主剤:145mL
硬化剤:4mL
10~30℃黄120分10~15分約100℃

EA934AS-27の仕様・寸法情報

パッケージ重量
430g
耐熱温度
90~100℃
使用温度範囲
10~30℃
内容量
主剤:145ml、硬化剤:4ml

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934AS-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,784円
( 4,162円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g、軽量カップ、スプーン、ヘラ付
・ガラス繊維が複雑に絡み合ったガラスマット採用
・FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強に
・商品ブリスターが調合トレイになります
【商品仕様】
・内容量…主剤:145ml、硬化剤:4ml
・パッケージ重量…430g
・JAN:4548745613872

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

145ml FRP用補修キットの型番EA934AS-27のページです。 型番EA934AS-27に関する仕様情報を記載しております。
145ml FRP用補修キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
145ml FRP用補修キット
400g グラスファイバー用パテ
50g 2液性エポキシパテ EA934AS-11
50g 2液性エポキシパテ EA934AS-12
120ml ウッドパテ
1.0kg 型取り用シリコンゴム
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,784円2,985円1,113円2,042円993円7,947円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
パッケージ重量430g530g50g---
耐熱温度90~100℃90~100℃90~100℃90~100℃--
使用温度範囲10~30℃10~30℃10~30℃10~30℃2~40℃-60~250℃
内容量主剤:145ml、硬化剤:4ml400g50g50g120ml1kg(硬化剤別途10g付き)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました