17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100g すき間用パテ(屋内用)

通常単価(税別)
1,045円
税込単価
1,150円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・細部充てん性良好・塗装可・木質床と巾木のすき間・天井とまわり縁のすき間・木製サッシまわりのす...

詳細を確認
  • 詳細1
    屋内用
  • 詳細2
    フローリングや壁のすき間用
  • 詳細3
    水性
  • 詳細4
    細部充てん性良好
  • 商品詳細種別
    100g
  • 詳細7
    天井とまわり縁のすき間
  • 詳細8
    木製サッシまわりのすき間
  • 詳細9
    木製家具の割れ部
  • 使用温度範囲
    2~40℃
  • 詳細5
    塗装可
  • 詳細6
    木質床と巾木のすき間
  • 内容量
    100g
  • 内容量
    100g

型番:

EA934AE-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲色硬化時間
EA934AE-6100g2~40℃ブラウン24時間
EA934AE-8100g2~40℃ライトブラウン24時間

●フローリングや壁のすき間用

EA934AE-6の仕様・寸法情報

詳細1
屋内用
詳細2
フローリングや壁のすき間用
詳細3
水性
詳細4
細部充てん性良好
商品詳細種別
100g
詳細7
天井とまわり縁のすき間
詳細8
木製サッシまわりのすき間
詳細9
木製家具の割れ部
カラー
ブラウン
使用温度範囲
2~40℃
詳細5
塗装可
詳細6
木質床と巾木のすき間
内容量
100g
内容量
100g

絞り込み条件

  • カラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934AE-6

カラー

内容量

最小発注数量
ブラウン
100g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,045円
( 1,150円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細部充てん性良好
・塗装可
・木質床と巾木のすき間
・天井とまわり縁のすき間
・木製サッシまわりのすき間
・木製家具の割れ部

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100g すき間用パテ(屋内用)の型番EA934AE-6のページです。 型番EA934AE-6に関する仕様情報を記載しております。
100g すき間用パテ(屋内用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100g すき間用パテ(屋内用)
70g 木工パテ
120ml 木部補修用パテ
1000g 不乾性パテ
20g 木材補修ねんどパテ
13ml 補修ペン・アルミサッシ用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,045円689円928円1,137円1,021円1,592円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細1屋内用セルロース系パテ材アクリル樹脂系エマルジョンパテ材-接着性ねんどパテ-
詳細2フローリングや壁のすき間用木部補修充填用ヘラ付不乾性、電気絶縁性、防水性--
詳細3水性-JAIAF☆☆☆☆ノンアスベスト5分硬化型入数は1本入り
詳細4細部充てん性良好ヘラ付---油性タイプ
商品詳細種別100g 70g -1000g 20g 13ml
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました