17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

250g 液状ガスケット(嫌気性)

通常単価(税別)
7,279
税込単価
8,007
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。・冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
  • 重量
    284g
  • サイズ
    245×80×50mm
  • 商品詳細種別
    液状ガスケット
  • 硬化時間
    24時間
  • 色詳細
    乳白色
  • 使用温度範囲
    -40~150℃(塗布後)
  • 成分
    アクリレート
  • 内容量
    250g
  • 型番
    1110G
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA933BA-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間
EA933BA-1A250g-20~120℃乳白24時間

EA933BA-1Aの仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
重量
284g
サイズ
245×80×50mm
商品詳細種別
液状ガスケット
硬化時間
24時間
色詳細
乳白色
使用温度範囲
-40~150℃(塗布後)
成分
アクリレート
内容量
250g
型番
1110G
メーカー
スリーボンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA933BA-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,279
( 8,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。
・冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止。
※有害成分を含むので、上水用・給湯用の配管には使用できません。
・空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。
・フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
・内容量…250g
・ペースト状
・カラー…乳白色
・使用温度範囲…-20/+120℃
・施工温度…10℃以上で行ってください。
・サイズ…245×80×50mm
・重量…284g
【使用方法】
1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。
2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。
3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。
4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。
・JAN:4548745688290

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250g 液状ガスケット(嫌気性)の型番EA933BA-1Aのページです。 型番EA933BA-1Aに関する仕様情報を記載しております。
250g 液状ガスケット(嫌気性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250g 液状ガスケット(嫌気性)
100g 液状ガスケット(黒)
100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)
スリーボンド 嫌気性無溶剤シール剤 TB1130 250g 白色
液状ガスケット TB1221G 100G 乳白色
スリーボンド TB1110Gー250
メーカーエスコエスコエスコスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格7,2793,4803,9409,3073,6399,972 -
通常出荷日1日目1日目1日目19日目19日目19日目
商品種類その他シーリング剤シーリング剤---
その他ホワイトホワイトその他グレー
重量284g-----
サイズ245×80×50mm-----
商品詳細種別液状ガスケット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト