ファクトリーサプライ用品技術窓口

50ml ねじロック(スーパー)

通常単価(税別)
5,566円
税込単価
6,123円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・低接着・中粘度※粘度…650(mpq・s±20%・25℃の場合)・内容量…50g・嫌気性...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 色
    青
  • 商品詳細種別
    ねじロック
  • 使用温度範囲
    -40~150℃
  • 内容量
    50g
  • 24時間後破壊トルク
    Fe:14.5N・m、SUS304:4.6N・m、真鍮:7.2:N・m、Al:6.2N・m
  • 2時間後破壊トルク
    Fe:6.0N・m
  • 比重
    1.05
  • 硬化速度・実用強度までの時間
    1~2時間
  • 硬化速度・最終強度までの時間
    24時間
  • 粘度
    650(mpq・s±20%・25℃の場合)
  • 型番
    1344H
  • メーカー
    スリーボンド

型番:

EA933B-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番仕様内容量使用温度範囲色硬化時間分離強度
EA933B-1中粘度/低接着50g-40~150℃青1~2時間6Nm

EA933B-1の仕様・寸法情報

商品種類
その他
色
青
商品詳細種別
ねじロック
使用温度範囲
-40~150℃
内容量
50g
24時間後破壊トルク
Fe:14.5N・m、SUS304:4.6N・m、真鍮:7.2:N・m、Al:6.2N・m
2時間後破壊トルク
Fe:6.0N・m
比重
1.05
硬化速度・実用強度までの時間
1~2時間
硬化速度・最終強度までの時間
24時間
粘度
650(mpq・s±20%・25℃の場合)
型番
1344H
メーカー
スリーボンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA933B-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,566円
( 6,123円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・低接着
・中粘度
※粘度…650(mpq・s±20%・25℃の場合)
・内容量…50g
・嫌気性封着材
・使用温度範囲…-40/150℃
・カラー…青
・2時間後破壊トルク…Fe:6.0N・m
・24時間後破壊トルク…Fe:14.5N・m、SUS304:4.6N・m、真鍮:7.2:N・m、Al:6.2N・m
・粘度…650(mpq・s±20%・25℃の場合)
・硬化速度・実用強度までの時間…1/2時間
・硬化速度・最終強度までの時間…24時間
・比重…1.05
・空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
・フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに。
・JAN:4548745865707

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50ml ねじロック(スーパー)の型番EA933B-1のページです。 型番EA933B-1に関する仕様情報を記載しております。
50ml ねじロック(スーパー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50ml ねじロック(スーパー)
50ml ねじゆるみ止め剤
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)
50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)
50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,566円4,368円4,985円4,030円3,748円4,368円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤
色青赤赤赤紫紫
商品詳細種別ねじロック-----
使用温度範囲-40~150℃-55~150℃-55~150℃-55~180℃-55~150℃-55~150℃
内容量50g50ml50ml50ml50ml50ml
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました