17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全窒素・全りん測定セット(高圧) TNPシリーズ

全窒素・全りん測定セット(高圧) TNPシリーズ

通常単価(税別)
6,893円~333,862円
税込単価
7,582円~367,248円
通常出荷日:4日目~20日目

【特長】・前処理用の高圧分解器、試薬類、水質計のセットです。・高圧分解器はJIS K 0102に定めら...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 入数

    • 仕様

    • セット内容

    • 測定範囲

    • 高圧分解器仕様

    • 測定時間

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 20日以内

    型番リスト

    表示件数

    入数

    仕様

    セット内容

    測定範囲

    高圧分解器仕様

    測定時間

    最小発注数量
    1セット
    全窒素・全りんSPセット(高圧)
    分解装置:高圧分解器×1式、ラック×1個、耐圧瓶×4個、測定器:デジタルパックテストマルチSP、試薬:全窒素試薬(高圧分解)× 1箱、全りん試薬(高圧分解)× 1箱
    全窒素/0.5~7.0mg/L、全りん/0.10~2.00mg/L
    140kPa(126℃)・IH対応※
    約60分(前処理操作含む)
    1個
    1箱(40回分)
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    1箱(40回分)
    -
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    333,862円
    ( 367,248円 )
    20日目
    6,893円
    ( 7,582円 )
    4日目
    6,893円
    ( 7,582円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・前処理用の高圧分解器、試薬類、水質計のセットです。
    ・高圧分解器はJIS K 0102に定められた高圧蒸気滅菌器の代わりに、小型で簡単な高圧力鍋を採用しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    全窒素・全りん測定セット(高圧) TNPシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    全窒素・全りん測定セット(高圧) TNPシリーズ
    水質測定用試薬 亜硝酸体窒素
    ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離・全塩素
    Mシリーズ
    メーカーアズワン東京硝子器械アズワンアタゴ
    通常価格6,893円-16,850円61,803円 -20,240円 -
    通常出荷日4日目〜6日目7日目6日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト