17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

350mm コーキングガン(回転式)

通常単価(税別)
9,361
税込単価
10,297
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…350mm・持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。・JAN:45183408...

詳細を確認

型番:

EA930BE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA930BEの仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
オプション
全長
350mm
商品詳細種別
コーキングガン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA930BE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,361
( 10,297 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…350mm
・持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
・JAN:4518340896420

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350mm コーキングガン(回転式)の型番EA930BEのページです。 型番EA930BEに関する仕様情報を記載しております。
350mm コーキングガン(回転式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350mm コーキングガン(回転式)
385mm コーキングガン(回転式)
Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)
380mm コーキングガン
コーキングガン 全長:310mm
360mm コーキングガン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,3612,0487,3403,4907901,530
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
淡黄色-淡黄色
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
全長350mm385mm248mm380mm310mm361mm
商品詳細種別コーキングガンコーキングガンコーキングガンコーキングガンコーキングガンコーキングガン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト