17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸着パッド【100個入り】

通常単価(税別)
14,986
税込単価
16,485
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ミシン目入りで使いやすい、油専用吸着パッド・耐久性に優れたカバーで吸収剤を覆っています。

型番:

EA929DH-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品特長・仕様

型番材質サイズ(mm)吸収能力(100枚当り)仕様
EA929DH-5A再生コットン(約80%)380×480×5(t)約136L油専用
EA929DH-6ポリプロピレン380×455×3(t)約71.92L油専用

EA929DH-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
サイズ
380×455×3(t)mm
材質
ポリプロピレン
入数
100枚
吸収能力
約71.92L/100枚
商品詳細種別
油吸着パッド
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • 材質

  • 吸収能力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DH-6

サイズ

材質

吸収能力

最小発注数量
380×455×3(t)mm
ポリプロピレン
約71.92L/100枚
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,986
( 16,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミシン目入りで使いやすい、油専用吸着パッド
・耐久性に優れたカバーで吸収剤を覆っています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸着パッドの型番EA929DH-6のページです。 型番EA929DH-6に関する仕様情報を記載しております。
油吸着パッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸着パッド
オイル吸着マット(油専用)
油吸着マット(水分離型/100枚)油用
油・液体用吸収材
380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)
410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,98618,66719,940 -35,32420,25532,165
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプシートシートシートチューブシートシート
用途オイル用オイル用オイル用その他その他オイル用
入数100枚-100枚-100枚100枚
商品詳細種別油吸着パッドオイル吸着マット(油専用)油吸着マット(水分離型)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト