ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸収材キット(油・液体用)EA929DH-21

通常単価(税別)
31,874円
税込単価
35,061円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・水・油用・セット内容…吸着材(直径76×1020mm)×3本、吸着パッド(381×483...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 用途
    その他
  • 吸収能力
    24.6L/キット
  • バケツ重量
    1.82kg
  • セット内容
    吸着材(Φ76×1020mm)×3本、吸着パッド(381×483mm)×10枚、ニトリルグローブ、保護メガネ、使い捨て袋、吸着マット(320×335mm)×60枚、パテ、木製プラグ×9個
  • バケツサイズ
    Φ381×559(H)mm
  • 総重量
    4.26kg
  • 用途詳細
    油・液体用
  • バケツ容量
    約62L

型番:

EA929DH-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA929DH-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
その他
吸収能力
24.6L/キット
バケツ重量
1.82kg
セット内容
吸着材(Φ76×1020mm)×3本、吸着パッド(381×483mm)×10枚、ニトリルグローブ、保護メガネ、使い捨て袋、吸着マット(320×335mm)×60枚、パテ、木製プラグ×9個
バケツサイズ
Φ381×559(H)mm
総重量
4.26kg
用途詳細
油・液体用
バケツ容量
約62L
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DH-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,874円
( 35,061円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水・油用
・セット内容…吸着材(直径76×1020mm)×3本、吸着パッド(381×483mm)×10枚、ニトリルグローブ、保護メガネ、使い捨て袋、吸着マット(320×335mm)×60枚、パテ、木製プラグ×9個
・吸収能力…24.6L/キット
・総重量…4.26kg
・油や水等の液体を染み込ませることができます。
・耐久性があり、持ち運びに便利なハンドル付のバケツです。
・バケツサイズ…直径381×559(H)mm
・バケツ重量…1.82kg
・JAN:4548745779950

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸収材キット(油・液体用)EA929DH-21の型番EA929DH-21のページです。 型番EA929DH-21に関する仕様情報を記載しております。
吸収材キット(油・液体用)EA929DH-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸収材キット(油・液体用)EA929DH-21
410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)
380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)
380x457mm 液体・危険物吸収パッド(100枚)
381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)
362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格31,874円42,529円19,238円14,573円12,531円21,585円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸収材キットシートシートシートシートロール
用途その他その他その他液体危険物用オイル・水用オイル・水用
吸収能力24.6L/キット約114L/100枚83L/100枚79.5L/100枚89L/50枚約80L(1巻当たり)
バケツ重量1.82kg-----
セット内容吸着材(Φ76×1020mm)×3本、吸着パッド(381×483mm)×10枚、ニトリルグローブ、保護メガネ、使い捨て袋、吸着マット(320×335mm)×60枚、パテ、木製プラグ×9個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました