ファクトリーサプライ用品技術窓口

410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)【100個入り】

通常単価(税別)
42,529円
税込単価
46,782円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・吸収能力…約114L/100枚・サイズ…410×510mm・厚さ…3mm・材質…ポリプロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    その他
  • サイズ
    410×510mm
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 入数
    100枚
  • 吸収能力
    約114L/100枚
  • 厚さ
    3mm
  • 用途詳細
    油・液体用

型番:

EA929DD-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA929DD-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
その他
サイズ
410×510mm
材質
ポリプロピレン
入数
100枚
吸収能力
約114L/100枚
厚さ
3mm
用途詳細
油・液体用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DD-11
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,529円
( 46,782円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吸収能力…約114L/100枚
・サイズ…410×510mm
・厚さ…3mm
・材質…ポリプロピレン
・油・液体専用
・帯電防止加工処理
・ミシン目により手でカットできます。
・入数…100枚
・JAN:4518340434714

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)の型番EA929DD-11のページです。 型番EA929DD-11に関する仕様情報を記載しております。
410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)
362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)
410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)
381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)
1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格42,529円21,585円30,777円19,238円12,531円24,953円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートロールシートシートシートロール
用途その他オイル・水用オイル用その他オイル・水用その他
サイズ410×510mm362mm×22.5m410×460×4mm380×480×2mm381×483mm1000mm×10m
材質ポリプロピレン再生セルロース繊維(約70%)ポリプロピレンポリプロピレン再生セルロース繊維(約70%)ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布
入数100枚2巻100枚100枚50枚1ロール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました