17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)【100個入り】

通常単価(税別)
19,238円
税込単価
21,162円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・油・液体専用・サイズ…380×480×2mm・材質…ポリプロピレン・吸収能力…83L/1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    その他
  • サイズ
    380×480×2mm
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 入数
    100枚
  • 吸収能力
    83L/100枚
  • 梱包サイズ(箱の大きさ)
    460×540×230㎜
  • 梱包重量
    4.78㎏
  • 用途詳細
    油・液体用

型番:

EA929DC-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

型番材質サイズ(mm)吸収能力(100枚当り)仕様入数
EA929DC-100ポリプロピレン380×480×283L油・液体専用100枚

使用方法・使用事例

使用事例

380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚) 使用事例

EA929DC-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
その他
サイズ
380×480×2mm
材質
ポリプロピレン
入数
100枚
吸収能力
83L/100枚
梱包サイズ(箱の大きさ)
460×540×230㎜
梱包重量
4.78㎏
用途詳細
油・液体用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DC-100
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,238円
( 21,162円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・油・液体専用
・サイズ…380×480×2mm
・材質…ポリプロピレン
・吸収能力…83L/100枚
・ミシン目により手でカットできます。
・入数…100枚
・梱包重量…4.78kg
・梱包サイズ(箱の大きさ)…460×540×230mm
・JAN:4548745423631

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)の型番EA929DC-100のページです。 型番EA929DC-100に関する仕様情報を記載しております。
380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
380x480x2mm 吸収パッド(油・液体用/100枚)
410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)
410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)
362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)
1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,238円42,529円30,777円12,531円21,585円24,953円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートシートシートロールロール
用途その他その他オイル用オイル・水用オイル・水用その他
サイズ380×480×2mm410×510mm410×460×4mm381×483mm362mm×22.5m1000mm×10m
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン再生セルロース繊維(約70%)再生セルロース繊維(約70%)ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布
入数100枚100枚100枚50枚2巻1ロール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました