17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

720x310mm/100匁 B級タオル(2Kg)

通常単価(税別)
7,734円
税込単価
8,507円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・綿100%・サイズ…310×720mm・入数は2kg入りです。・JAN:45183401...

詳細を確認

型番:

EA929CD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

使用方法・使用事例

使用事例

720x310mm/100匁 B級タオル(2Kg)  使用事例

EA929CDの仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
タオル
形状
シート
生地
新品
タイプ
ドライ
入数
約64枚前後(目安なので前後します)
サイズ(mm)
310×720
布材質詳細
綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929CD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,734円
( 8,507円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・綿100%
・サイズ…310×720mm
・入数は2kg入りです。
・JAN:4518340102965

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

720x310mm/100匁 B級タオル(2Kg)の型番EA929CDのページです。 型番EA929CDに関する仕様情報を記載しております。
720x310mm/100匁 B級タオル(2Kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
720x310mm/100匁 B級タオル(2Kg)
80匁 B級タオル 400x290mm 60枚
310x750mm タオル(30枚)
300x300mm/5kg タオルウエス
タオルウエス(100% コットン)
400x450mm/5kg ウエス(綿)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,734円6,036円4,352円6,964円4,485円 -7,535円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質タオルタオルタオルタオルタオルその他
形状シートシートディスペンサーシートシートシート
生地新品新品新品新品中古新品
タイプドライドライドライドライドライドライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました