17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

JOHNAN ロールスタンド
JOHNAN
スチール製カゴ台車【1~5個入り】
ミスミ
ごみスタンド
コンドーテック

568x905x80mm フロアスタンド(ワイパーロール用)

通常単価(税別)
18,000
税込単価
19,800
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…568×80×905(H)mm・材質…スチール・重量…4.2kg・EA929AS...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 材質
    スチール
  • 商品詳細種別
    専用フロアスタンド
  • 重量
    4.2kg
  • サイズ (mm)
    568×80×905(H)
  • 型番
    04700
  • メーカー
    日本製紙クレシア(CRECiA)

型番:

EA929AS-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA929AS-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
材質
スチール
商品詳細種別
専用フロアスタンド
重量
4.2kg
サイズ(mm)
568×80×905(H)
型番
04700
メーカー
日本製紙クレシア(CRECiA)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AS-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,000
( 19,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…568×80×905(H)mm
・材質…スチール
・重量…4.2kg
・EA929AS-10、AT-5用
・ワイパーロール別売
・JAN:4548745423358

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

568x905x80mm フロアスタンド(ワイパーロール用)の型番EA929AS-11のページです。 型番EA929AS-11に関する仕様情報を記載しております。
568x905x80mm フロアスタンド(ワイパーロール用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
568x905x80mm フロアスタンド(ワイパーロール用)
244x298x132mm ディスペンサー(壁掛け)
450x450mm 洗車タオル EA929DB-66
300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)
240x240mm ワイピングクロス(クリーンルーム用)
310x750mm タオル(30枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,0005,9505352,3264,3503,744
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品布ウエスマイクロファイバー不織布ウエス布ウエス
材質スチールABS/ポリエチレン----
商品詳細種別専用フロアスタンドディスペンサー(壁掛け)----
重量4.2kg724g約50g---
サイズ(mm)568×80×905(H)244(W)×132(D)×298(H)450×450300×400240×240310×750

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト