ファクトリーサプライ用品技術窓口

205x315mm ハンドタオル(120枚)【25個入り】

通常単価(税別)
12,720円
税込単価
13,992円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・吸収力の高いハイボリュームシート・専用ディスペンサー、EA929AP-20をご使用下さい。

型番:

EA929AP-6B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (25個入り)

EA929AP-6Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
布材質
その他
形状
ディスペンサー
生地
中古
タイプ
ドライ
詳細2
入数は1ケース、25パック入り
商品詳細種別
ハンドタオル
色
ホワイト
1パック
120枚入
シートサイズ(mm)
205×315
布材質詳細
パルプ、リサイクルパルプ
-
-

絞り込み条件

  • 詳細2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AP-6B

詳細2

最小発注数量
入数は1ケース、25パック入り
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,720円
( 13,992円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・吸収力の高いハイボリュームシート
・専用ディスペンサー、EA929AP-20をご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

205x315mm ハンドタオル(120枚)の型番EA929AP-6Bのページです。 型番EA929AP-6Bに関する仕様情報を記載しております。
205x315mm ハンドタオル(120枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
205x315mm ハンドタオル(120枚)
210x225mm ハンドタオル(200枚)
218x230mm ハンドタオル(滅菌処理)
280x380mm 工業用ワイパー
216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)
工業用ワイパー 275×300mm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,720円646円 -1,183円746円 -3,703円 -2,284円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス不織布ウエス
布材質その他その他その他その他その他-
形状ディスペンサーディスペンサーディスペンサーシートディスペンサーシート
生地中古新品新品新品新品-
タイプドライドライドライドライドライドライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト