17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

218x230mm ハンドタオル(滅菌処理)

通常単価(税別)
966
税込単価
1,063
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・滅菌処理済み(電子線照射)・2枚重ねになっています。・専用ディスペンサーは、EA929AP-10Aで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    ディスペンサー
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • 詳細1
    1パックにダブル200組入っています
  • 詳細2
    滅菌処理済み(電子線照射)
  • 商品詳細種別
    ハンドタオル
  • カラー
    ホワイト
  • 詳細4
    専用ディスペンサーは、EA929AP-10A
  • シートサイズ (mm)
    218×230
  • 布材質詳細
    パルプ

型番:

EA929AP-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA929AP-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
布材質
その他
形状
ディスペンサー
生地
新品
タイプ
ドライ
入数
1パック
詳細1
1パックにダブル200組入っています
詳細2
滅菌処理済み(電子線照射)
商品詳細種別
ハンドタオル
カラー
ホワイト
詳細4
専用ディスペンサーは、EA929AP-10A
シートサイズ(mm)
218×230
布材質詳細
パルプ
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AP-1

入数

最小発注数量
1パック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
966
( 1,063 )
1日目

詳細情報

基本情報

・滅菌処理済み(電子線照射)
・2枚重ねになっています。
・専用ディスペンサーは、EA929AP-10Aです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

218x230mm ハンドタオル(滅菌処理)の型番EA929AP-1のページです。 型番EA929AP-1に関する仕様情報を記載しております。
218x230mm ハンドタオル(滅菌処理)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
218x230mm ハンドタオル(滅菌処理)
380×330mm 工業用ペーパータオル(キムタオル)
工業用ワイパー(ポリプロピレン不織布)
210x225mm ハンドタオル(200枚)
205x315mm ハンドタオル(120枚)
218×170mm ペーパーハンドタオル(200組)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格966513 -7,318 -355 -13,500251 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス不織布ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状ディスペンサーシートディスペンサーディスペンサーディスペンサーディスペンサー
生地新品新品新品新品中古中古
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト