17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

250x330mm 工業用ワイパー(200枚)

通常単価(税別)
6,124
税込単価
6,736
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・クロスサイズ…250×330mm・ケースサイズ…直径220×250(H)mm(突起部分は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    ロール
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • 入数
    200枚
  • 用途
    万能タイプ
  • ケースサイズ (mm)
    Φ220×250(H)(突起部分は除く)
  • クロスサイズ (mm)
    250×330
  • 布材質詳細
    40%再生繊維

型番:

EA929AC-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA929AC-46の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
布材質
その他
形状
ロール
生地
新品
タイプ
ドライ
入数
200枚
用途
万能タイプ
ケースサイズ(mm)
Φ220×250(H)(突起部分は除く)
クロスサイズ(mm)
250×330
布材質詳細
40%再生繊維

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AC-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,124
( 6,736 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クロスサイズ…250×330mm
・ケースサイズ…直径220×250(H)mm(突起部分は除く)
・容器は耐水性です。きっちりフタを閉じておけば、中身のクロスは濡れません。
・入数…200枚
・用途…万能タイプ
・JAN:4518340708167

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250x330mm 工業用ワイパー(200枚)の型番EA929AC-46のページです。 型番EA929AC-46に関する仕様情報を記載しております。
250x330mm 工業用ワイパー(200枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250x330mm 工業用ワイパー(200枚)
250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)
216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)
241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)
216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)
230x210mm 工業用ワイパー(30パック)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,1244,70522,1594,330 -3,575 -11,100
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状ロールロールディスペンサーディスペンサーディスペンサーディスペンサー
生地新品新品新品中古新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト